Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGS702 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OGS702
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGS702: Einweglichtschranke; Rotlicht; 60 m; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverb
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; 60 m; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGS702
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGSLOOKG/US100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0