Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
OID204 - Détecteurs de distance boîtier M30
Nomenclature
OID204
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OID204: Détecteur de distance optique; normalement ouvert / fermé; (antivalent)
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de distance optique; normalement ouvert / fermé; (antivalent); PNP; Etendue de mesure 0,03...2 m; Classe de protection laser 2; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
OID204
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OIDLCPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1