目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OJ5014
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_100
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_100/oj5014.prj},{NB=OJ5014},{BN=OJ5014},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8b/ed/pc_oj5014ah_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8b/ed/pc_oj5014ah_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OJ5014: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar);},{DESCLONG=Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 8 m; IP 67; M8 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OJPLFPKG/FO/AS},{ERPGRSUPPLIER=C2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OJ5014},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OJ5014}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OJ5014 - Einsatz in der Montage- und Handhabungstechnik
Bill of material
OJ5014
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OJ5014: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar);
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 8 m; IP 67; M8 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OJ5014
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OJPLFPKG/FO/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1