Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OJ5073 - Kleine Quaderbauform OJ für die Fabrikautomation
Bill of material
OJ5073
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OJ5073: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 5 m; IP 67; M8 Steckverbindung
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 5 m; IP 67; M8 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OJ5073
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OJS-OOKG/FO/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1