Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
OJ5190 - Petit boîtier parallélépipédique OJ pour l'automatisation industrielle
Nomenclature
OJ5190
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OJ5190: Système reflex pour la détection d'objets transparents; lumière rouge; é
DESCLONG
Langbeschreibung
Système reflex pour la détection d'objets transparents; lumière rouge; éclairement / obscurcissement; (programmable); PNP; 1,5 m; IP 67; 0,15 m PVC-Câble; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
OJ5190
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1