目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OJ5191
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_140
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_140/oj5191.prj},{NB=OJ5191},{BN=OJ5191},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/f1/pc_oj5191ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b2/f1/pc_oj5191ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OJ5191: Reflexlichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte; Rotlicht; Hell-},{DESCLONG=Reflexlichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 1,5 m; IP 67; 0,15 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OJPGFPKG/SO/0,15M/US},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OJ5191 - Kleine Quaderbauform OJ für die Fabrikautomation
Bill of material
OJ5191
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OJ5191: Reflexlichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte; Rotlicht; Hell-
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 1,5 m; IP 67; 0,15 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OJ5191
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OJPGFPKG/SO/0,15M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1