目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OJS200
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_140
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_140/ojs200.prj},{NB=OJS200},{BN=OJS200},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7e/40/pc_oj5126ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7e/40/pc_oj5126ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OJS200: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steckverbindung},{DESCLONG=Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OJS-OOKG/SO/AS},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OJS200},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OJS200},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/OJS200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OJS200 - Kleine Quaderbauform OJ für die Fabrikautomation
Bill of material
OJS200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OJS200: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steckverbindung
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OJS200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OJS-OOKG/SO/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1