Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPD101 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OPD101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OPD101: Profilsensor; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar); PNP/NPN; (para
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilsensor; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar); PNP/NPN; (parametrierbar); Laserschutzklasse 1; IP 65; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OPD101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OPDLFPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1