目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OU5001
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_030
200_010_020_030_002
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_030/200_010_020_030_002/ou5001.prj},{NB=OU5001},{PREVIEW=../../../_pool_/d0/06/pc_ou5002ag_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d0/06/pc_ou5002ag_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OU5001: Fiberoptikverstärker; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel},{DESCLONG=Fiberoptikverstärker; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel},{BN=OU5001},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OUF-HPKG},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OU5001},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OU5001},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/OU5001}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OU5001 - Alle Fiberoptikverstärker
Bill of material
OU5001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OU5001: Fiberoptikverstärker; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Fiberoptikverstärker; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
OU5001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OUF-HPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1