Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OU5011 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OU5011
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OU5011: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 200 mm; IP 67; 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 200 mm; IP 67; 2 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
OU5011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OUT-DPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1