Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OU5035 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OU5035
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OU5035: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 200 mm; IP 67; M
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 200 mm; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OU5035
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OUT-DPKG/US-100-DPO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1