Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OU5036 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OU5036
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OU5036: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 3 m; IP 67; M1
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 3 m; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OU5036
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OUR-DPKG/US-100-DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1