Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OU5047 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OU5047
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OU5047: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP; 6 m; IP 67; M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP; 6 m; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OU5047
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OUE-HPKG/US-100-DPO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1