Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
OY5103 - barrières de mesure
Nomenclature
OY5103
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY5103: barrière de mesure; lumière infrarouge; hauteur du champ de détection 59
DESCLONG
Langbeschreibung
barrière de mesure; lumière infrarouge; hauteur du champ de détection 590 mm; Nombre de faisceaux 60; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); (paramétrage); PNP/NPN; (paramétrage); IP 65; IP 67; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
OY5103
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0590-60-0-10-C-3-IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
663