Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OY5116 - Messende Lichtgitter
Bill of material
OY5116
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY5116: Messendes Lichtgitter; Infrarotlicht; Erfassungsfeldhöhe 2540 mm; Anzahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Messendes Lichtgitter; Infrarotlicht; Erfassungsfeldhöhe 2540 mm; Anzahl der Strahlen 255; Schließer / Öffner; (parametrierbar); (parametrierbar); PNP/NPN; (parametrierbar); IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY5116
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA2540-255-0-10-C-3-IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
2613