Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PA3524 - transmetteurs de pression
Nomenclature
PA3524
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PA3524: Capteur de pression électronique; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 4...20 mA; Connecteur; -25...90; (sur demande: -40...90 °C) °C; IP 65; pression relative
BN
Bestellnummer
PA3524
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-010-RBG14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1