카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PAU903
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_100/pau903.prj},{NB=PAU903},{BN=PAU903},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/07/12/pc_pa3020aq_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/07/12/pc_pa3020aq_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PAU903: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...2,5 MPa; G 1/4 Innengewinde;},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...2,5 MPa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 65; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PA-025-RBR14-B-DVG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PAU903 - Drucktransmitter
Bill of material
PAU903
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PAU903: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...2,5 MPa; G 1/4 Innengewinde;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...2,5 MPa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PAU903
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET