Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PC1732 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PC1732
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PC1732: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 7/16" - 20 UNF (SAE) Außengewi
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 7/16" - 20 UNF (SAE) Außengewinde; Analogsignal; 0,5...4,5 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PC1732
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-300PSEU76-V-DVG/DE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0