Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)
Stückliste
HARTING 21033961505
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033961505
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: L-Kodierung, Polyamid (PA), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 396 1505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
109
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC194
Verpackungsart
60 Stück im Tray
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
60
QUANTITYINT
Mengenstaffel
60
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink