Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PE/EPDM - Kugelhahn Typ 27
Stückliste
5270561015
CNSORDERNO
Bestelnummer
5270561015
AN
Anschluß
PE-Schweißstutzen
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PE
DC
Dichtung
EPDM
INFO
Info
Produktinformation
SD
Ø d
20 mm
S1
SDR 11
1.9 mm
S2
SDE 21
- mm
SLS1
ls
30 mm
LS1
LS
170 mm
SLS2
lS
- mm
LS2
L2
- mm
H3
Höhe H
115 mm
A
140 mm
W
Gewicht
0.21 kg
ZTN
Zolltarifnummer
84818081