Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PE/FKM - Ball Valve Type 27
Nomenclature
5270564015
CNSORDERNO
Numéro de commande
5270564015
AN
Anschluß
PE weld spigots
DN
Nominal size DN
mm
GH
Housing
PE
DC
Seal
FKM
INFO
Info
Product Information
SD
Ø d
20 mm
S1
SDR 11
1.9 mm
S2
SDE 21
- mm
SLS1
ls
30 mm
LS1
LS
170 mm
SLS2
lS
- mm
LS2
L2
- mm
H3
Height H
115 mm
A
140 mm
W
Poids
0.21 kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081