5270564015
Frank
Valves
Ball valves
Type 27
Manuel
Standard
PE/FKM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_27/manuel/standard/pe_fkm/typ_27_pe_fkm_asmtab.prj},{NB=5270564015(PE-SchweißstutzenDN015)PE/FKM},{AN=PE-Schweißstutzen},{DN=DN015},{GH=PE},{DC=FKM},{INFO=Product Information},{S2=-},{SLS2=-},{LS2=-},{ZTN=84818081}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PE/FKM - Ball Valve Type 27
Bill of material
5270564015
CNSORDERNO
Order number
5270564015
AN
Port
PE weld spigots
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
mm
GH
Housing
PE
DC
Seal
FKM
INFO
Info
Product Information
SD
Ø d
20
mm
S1
SDR 11
1.9
mm
S2
SDE 21
-
mm
SLS1
ls
30
mm
LS1
LS
170
mm
SLS2
lS
-
mm
LS2
L2
-
mm
H3
Height H
115
mm
A
140
mm
W
Weight
0.21
kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081