Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PE2092 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PE2092
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PE2092: Capteur de pression électronique; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PE2092
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PE-100-SER14-MFRKG/US/ /E
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1