Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PE2092 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PE2092
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PE2092: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PE2092
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PE-100-SER14-MFRKG/US/ /E
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1