Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PE3001 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PE3001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PE3001: Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; 4...20 mA; 0...10 V; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PE3001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique