Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PFT Slim design female D-coded
Stückliste
HARTING 21038812425
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038812425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, D-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, D-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PFT Slim design female D-coded
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 881 2425
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung, Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
für Rückwandmontage
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.13 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5.7 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.8 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.82 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PFT Slim design female D-coded
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink