Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PG2409 - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
Nomenclature
PG2409
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2409: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...1 bar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,52...14,52 psi; G 1/2 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PG2409
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-1-1-REB12-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1