Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2449 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2449
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2449: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,005...0,1 bar; -5...
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,005...0,1 bar; -5...100 mbar; -0,5...10 kpa; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2449
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-,10BREB12-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1