Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PG2452 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2452
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2452: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0...100 bar; 0...1449 p
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0...100 bar; 0...1449 psi; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2452
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET