카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PG2457
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pg2457.prj},{NB=PG2457},{BN=PG2457},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/b0/pc_pg2457ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c2/b0/pc_pg2457ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PG2457: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...10},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,72...14,5 psi; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PG-001-REB12-MFRKG/US/ /P},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PG2457 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2457
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2457: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...10
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,72...14,5 psi; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2457
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET