카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PI009A
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_180
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_180/pi009a.prj},{NB=PI009A},{BN=PI009A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8e/a8/pc_pi003aab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8e/a8/pc_pi003aab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI009A: Combi-Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI009A - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI009A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI009A: Combi-Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100
DESCLONG
Langbeschreibung
Combi-Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100...100 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -20...60; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs:; Umgebungstemperatur: -25...85 °C; Mediumtemperatur: -25...125 °C / 145 °C < 1h) °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI009A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-1-1BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1