Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI009A - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI009A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI009A: Combi-Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100
DESCLONG
Langbeschreibung
Combi-Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100...100 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -20...60; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs:; Umgebungstemperatur: -25...85 °C; Mediumtemperatur: -25...125 °C / 145 °C < 1h) °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI009A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-1-1BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1