目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PI2093
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pi2093.prj},{NB=PI2093},{BN=PI2093},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a2/78/pc_pi1093ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a2/78/pc_pi1093ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI2093: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 M},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI2093 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI2093
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2093: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 M
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI2093
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1