Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI2093 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PI2093
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2093: Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1..
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PI2093
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1