Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI2799 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2799
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2799: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,5...14,5 psi; -100...100 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI2799
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET