Catalog navigation
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI2889 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2889
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2889: Elektronischer Drucksensor; -0,005...0,1 bar; -5...100 mbar; -2...40,16
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,005...0,1 bar; -5...100 mbar; -2...40,16 inh2o; -0,5...10 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI2889
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET