Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PI2897 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PI2897
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2897: Capteur de pression électronique; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73.
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PI2897
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique