카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PI2897
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_030
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_030/pi2897.prj},{NB=PI2897},{BN=PI2897},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/74/b2/pc_pi2896ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/74/b2/pc_pi2896ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI2897: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI2897 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2897
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2897: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI2897
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1