Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI7096 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI7096
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI7096: Elektronischer Druckschalter; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; Asepto
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI7096
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0