Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PK5723 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PK5723
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PK5723: Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...2,5 MPa; R 1/4 filetag
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...2,5 MPa; R 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PK5723
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PK-025-SFR14-PSPKG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1