Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PK6523 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PK6523
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PK6523: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 psi; G 1/4 Außengewind
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 psi; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PK6523
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1