Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PK6532 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PK6532
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PK6532: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...10 MPa; G 1/4 Außengewind
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...10 MPa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PK6532
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PK-100-SFG14-HCPKG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1