目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PL1523
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pl1523.prj},{NB=PL1523},{BN=PL1523},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fb/17/pc_pl1503aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/fb/17/pc_pl1503aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PL1523: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; 0...6 MPa; G 1/2 Au},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; 0...6 MPa; G 1/2 Außengewinde; Analogsignal; IO-Link (konfigurierbar); 4...20; (skalierbar; 1:5) mA; Steckverbindung; -25...110; (Frontbündig dichtend über Metall-Metall-Dichtung. Zulässige Temperaturen anderer Dichtungsvarianten siehe Dichtungswerkstoffe unter \"Zubehör\") °C; IP 67; IP 68; IP 69; Relativdruck}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PL1523 - Frontbündig für industrielle Anwendungen
Bill of material
PL1523
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PL1523: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; 0...6 MPa; G 1/2 Au
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; 0...6 MPa; G 1/2 Außengewinde; Analogsignal; IO-Link (konfigurierbar); 4...20; (skalierbar; 1:5) mA; Steckverbindung; -25...110; (Frontbündig dichtend über Metall-Metall-Dichtung. Zulässige Temperaturen anderer Dichtungsvarianten siehe Dichtungswerkstoffe unter "Zubehör") °C; IP 67; IP 68; IP 69; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PL1523
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PL-060-REA12-A-DKG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1