Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PL1543 - Frontbündig für industrielle Anwendungen
Bill of material
PL1543
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PL1543: Elektronischer Drucksensor; -1...40 bar; -14,5...580 psi; -0,1...4 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...40 bar; -14,5...580 psi; -0,1...4 MPa; G 1/2 Außengewinde; Analogsignal; IO-Link (konfigurierbar); 4...20; (skalierbar; 1:5) mA; Steckverbindung; -25...110; (Frontbündig dichtend über Metall-Metall-Dichtung. Zulässige Temperaturen anderer Dichtungsvarianten siehe Dichtungswerkstoffe unter "Zubehör") °C; IP 67; IP 68; IP 69; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PL1543
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PL-040-REA12-A-DKG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1