Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PM1108 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PM1108
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1108: Capteur de pression électronique; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -0,182...3,626 psi; -1,25...25 kpa; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PM1108
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-,25BREZ01-E-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1