Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM1514 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1514
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1514: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1/2 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar; 1:5) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PM1514
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-016-REA12-A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1