目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PM1614
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_010
200_020_020_010_080
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_010/200_020_020_010_080/pm1614.prj},{NB=PM1614},{BN=PM1614},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/18/1c/pc_pm1608ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/18/1c/pc_pm1608ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PM1614: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PM-016-REA01-E-ZVG/US},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM1614 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1614
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1614: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PM1614
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-016-REA01-E-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1