카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PM1614
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_010
200_020_020_010_080
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_010/200_020_020_010_080/pm1614.prj},{NB=PM1614},{BN=PM1614},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/18/1c/pc_pm1608ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/18/1c/pc_pm1608ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PM1614: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PM-016-REA01-E-ZVG/US},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM1614 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1614
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1614: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PM1614
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-016-REA01-E-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1