Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PM2054 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PM2054
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM2054: Capteur de pression électronique; -0,5...10 bar; -7...145 psi; -50...100
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,5...10 bar; -7...145 psi; -50...1000 kpa; -0,05...1 MPa; Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex; signal analogique; 4...20 mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PM2054
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1