目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PM2055
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pm2055.prj},{NB=PM2055},{BN=PM2055},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0b/58/pc_pm2053ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/0b/58/pc_pm2053ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PM2055: Elektronischer Drucksensor; -0,99...4 bar; -14,4...58 psi; -99...400 kpa},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -0,99...4 bar; -14,4...58 psi; -99...400 kpa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PM2055 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PM2055
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM2055: Elektronischer Drucksensor; -0,99...4 bar; -14,4...58 psi; -99...400 kpa
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,99...4 bar; -14,4...58 psi; -99...400 kpa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PM2055
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1